Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0300 103
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=300mm
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=300mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0300 103
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=300mm
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
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 Cableado de sistema
  • 系列 har-flex®
  • 原件 Conjuntos de cable
  • 規格 Premontado por ambos lados
  • 連接器1
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
  • 連接器2
    har-flex®
    Conector hembra
    Con protección contra tirones
    Dirección del conector diferente
  • 電纜類別 Cable de cobre (plano)
版本
  • 電纜長度 0,3 m
  • 蕊數 40
  • 蕊結構 40x AWG 30
技術參數
  • 針間距(插拔端) 1,27 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) Gris
  • RoHS conforme
  • ELV 狀態 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 No incluido
  • REACH 附件XIV 物質 No incluido
  • REACH SVHC 物質 No incluido
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
    Trióxido de antimonio
    Plomo
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 18,28 g
  • 原產國 China
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140245372