Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 244 1000 044
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=100mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 244 1000 044
har-flex, 40p, with sr, PVC, L=100mm
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
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie har-flex®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    har-flex®
    Connettore femmina
    Con serracavo
  • Connettore 2
    har-flex®
    Connettore femmina
    Con serracavo
    Direzione differente del connettore
  • Tipo di cavo Cavo in rame (senza forature)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,1 m
  • Numero di conduttori 40
  • Struttura conduttore 40x AWG 30
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato contatti) 1,27 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Triossido di antimonio
    Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 23 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140245419