Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0500 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=500mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0500 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=500mm
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
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie har-flex®
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    har-flex®
    Connettore femmina
  • Connettore 2
    har-flex®
    Connettore femmina
    Direzione differente del connettore
  • Tipo di cavo Cavo in rame (senza forature)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,5 m
  • Numero di conduttori 32
  • Struttura conduttore 32x AWG 30
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Gris
  • RoHS conforme
  • Stato ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sostanze REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sostanze REACH SVHC No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140245273