Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 33 15 243 0500 006
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 33 15 243 0500 006
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=100mm
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe har-flex®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    har-flex®
    Federleiste
    mit Zugentlastung
  • Steckverbinder 2
    har-flex®
    Federleiste
    mit Zugentlastung
    unterschiedliche Steckverbinderausrichtung
  • Kabeltyp Kupferkabel (flach)
Ausführung
  • Kabellänge 0,5 m
  • Anzahl der Adern 12
  • Adernaufbau 12x AWG 30
Technische Kennwerte
  • Raster, steckseitig 1,27 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 8 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140244948
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)