Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 33 15 243 0200 005
har-flex, 12p, with sr, PVC, L=200mm
har-flex, 12p, with sr, PVC, L=200mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 33 15 243 0200 005
har-flex, 12p, with sr, PVC, L=200mm
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria har-flex®
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
  • Złącze 2
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
    Different connector direction
  • Typ przewodu Copper cable (flat)
Wersja
  • Długość kabla 0.2 m
  • Liczba rdzeni 12
  • Konstrukcja rdzenia 12x AWG 30
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1.27 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 1.071 g
  • Kraj pochodzenia China
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140244917
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)