Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0500 374
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=500mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0500 374
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=500mm
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
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ har-flex®
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on both sides
  • コネクタ 1
    har-flex®
    Female connector
  • コネクタ 2
    har-flex®
    Female connector
    Different connector direction
  • ケーブルタイプ Copper cable (flat)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 12
  • 芯線構造 12x AWG 30
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Grey
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140244887
  • eCl@ss 27,060,390.00