Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0200 145
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0200 145
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=200mm
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
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria har-flex®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector mamă
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector mamă
    Direcţia conectorilor similari
  • Tip cablu Cablu de cupru (plat)
Versiune
  • Lungimea cablului 0.2 m
  • Număr de miezuri 12
  • Structură miez 12x AWG 30
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Grey
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 3,9 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140244993