Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 243 0100 124
har-flex, 100p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 100p, with sr, PVC, L=100mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 243 0100 124
har-flex, 100p, with sr, PVC, L=100mm
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
Identifikation
  • Kategori System cabling
  • Serier har-flex®
  • Element Cable assemblies
  • Specifikation Pre-assembled on both sides
  • Konnektor 1
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
  • Konnektor 2
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
    Different connector direction
  • Kabeltype Copper cable (flat)
Version
  • Kabellængde 0.1 m
  • Antal ledninger 100
  • Ledningsstruktur 100x AWG 30
Material properties
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer
    Antimony trioxide
    Lead
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 25.66 g
  • Oprindelsesland China
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140150164
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)