Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 17 99 000 0008
Einlegeteil har-bus PCI eint. (5+2)
Einlegeteil har-bus PCI eint. (5+2)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislante
para conectores macho rectos, para conectores tipo monobloque 47
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 99 000 0008
Einlegeteil har-bus PCI eint. (5+2)
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
  • Categoría Herramientas
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo de herramienta Aislante
  • Descripción de la herramienta
    para conectores macho rectos
    para conectores tipo monobloque 47
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
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 40 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 82055980
  • GTIN 5713140122888
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • UNSPSC 24.0 27110000