Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
N.º de referencia: 17 79 000 0017
har-bus HM coding m RAL1024 ocher yellow
har-bus HM coding m RAL1024 ocher yellow

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Elemento de codificación
para conectores macho
Termoplásticos
RAL 1024 (amarillo ocre)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 79 000 0017
har-bus HM coding m RAL1024 ocher yellow
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
1
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada har-bus® HM
  • Typ příslušenství Kódovací prvek
  • Popis příslušenství Pro zástrčky
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Termoplast
  • Barva (příslušenství) RAL 1024 (žlutá okrová)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 2,85 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140122697
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421