Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 17 29 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ 9,5
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ 9,5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bottom shield
for type Monoblock 47 connectors (rows 23 - 27), CompactPCI computer telephony
Metal
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 17 29 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ 9,5
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
  • Category Accessories
  • Series har-bus® HM
  • Type of accessory Bottom shield
  • Description of the accessory
    for type Monoblock 47 connectors (rows 23 - 27)
    CompactPCI computer telephony
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Material (accessories) Metal
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 2.25 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140835894
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar