Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
6
アクセサリ
18
N.º de referencia: 17 06 220 2201
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 2,Tube
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 2,Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 220
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 06 220 2201
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 2,Tube
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
Tools
6
アクセサリ
18
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Conectores
  • 製品シリーズ har-bus® HM
  • 名称 Tipo Monoblock 47
  • エレメント Conector macho
  • コンタクトの説明 Recto
バージョン
  • 結線方式 Terminación de introducción a presión
  • 接続タイプ De placa madre a tarjeta hija
  • コンタクト数 220
  • コンタクト構成 - / A / A / A / A / A / -
  • 梱包内容 Tubo
技術的特性
  • コンタクト列 7
  • コンタクトピッチ(結線側) 2 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • データ伝送速度 ≤ 2.500 Mbit/s
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 165 N
  • 引抜力 ≥ 33 N
  • パフォーマンスレベル 2
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0,75 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1,4 mm
Propiedades del material
  • 材質 (インサート) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • カラー(インサート) Beige
  • 材質 (コンタクト) Aleación de cobre
  • 表面 (コンタクト)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 5
  • 正味重量 12 g
  • 原産国 República Checa
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140121201
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar