Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 17 06 220 1201
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 1,Tube
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 1,Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Male connector
Press-in termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 220
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Performance level: 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 17 06 220 1201
har-bus HM Mel., Typ PCIeint.,AFS 1,Tube
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
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
  • Series har-bus® HM
  • Identification Type Monoblock 47
  • Element Male connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 220
  • Contact configuration - / A / A / A / A / A / -
  • Pack contents Tube
Technical characteristics
  • Contact rows 7
  • Contact spacing (termination side) 2 mm
  • Contact spacing (mating side) 2 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Data rate ≤ 2,500 Mbit/s
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 165 N
  • Withdrawal force ≥ 33 N
  • Performance level 1
  • Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.4 mm
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
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
  • GTIN 5713140198609
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar