Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 17 10 244 2001
har-bus HM Mel., Typ DE, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel., Typ DE, AFS 2, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 244
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 17 10 244 2001
har-bus HM Mel., Typ DE, AFS 2, Tube
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 Connectors
  • 제품 시리즈 har-bus® HM
  • 식별 Type DE
  • 요소 Male connector
  • 접점 설명 Straight
버전
  • 터미네이션 방법 Press-in termination
  • 연결 유형 Motherboard to daughtercard
  • 컨택트핀 개수 244
  • 접점 구성 T / P / P / P / P / P / P / P / P / T
  • 패키지 내용 Tube
기술적 특성
  • 접점 열 10
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 데이터 속도 ≤ 2,500 Mbit/s
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 183 N
  • 철수 포스 ≥ 36.6 N
  • 성능 레벨 2
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.75 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.4 mm
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
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
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 22.22 g
  • 원산지 Czechia
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140121409
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar