Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
N.º de referencia: 17 03 055 1401
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 1, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 55
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 17 03 055 1401
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 1, Tube
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
Tools
3
Accessories
4
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-bus® HM
  • 標識 C型
  • 原件 公連接器
  • 插針端子介紹 直式
版本
  • 接線方式 壓接終端
  • 連接方式 主板到子插件板
  • 針數 55
  • 插針佈局 - / K / K / K / K / K / -
  • 包裝內容
技術參數
  • 插針排 7
  • 針間距(接線端) 2 mm
  • 針間距(插拔端) 2 mm
  • 額定電流 ‌ 1 A
  • 數據速率 ≤ 2,500 Mbit/s
  • 絕緣阻抗 >109 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 41.25 N
  • 拔出力 ≥ 8.25 N
  • 性能等級 1
  • 測試電壓Ur.m.s. 0.75 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.4 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
  • 顏色(插蕊) 米色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    Ni 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 9.97 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140198500
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar