Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 17 02 175 1006
har-bus HM Mel. Typ B25, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel. Typ B25, AFS 1, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 175
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 17 02 175 1006
har-bus HM Mel. Typ B25, AFS 1, Tube
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-bus® HM
  • Identifikation Type B25
  • Element Hankonnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Terminering ved indtrykning
  • Tilslutningstype Bundkort til datterkort
  • Antal kontakter 175
  • Kontaktkonfiguration T / K / K / K / K / K / T
  • Pakkens indhold Rør
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 7
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 2 mm
  • Nominel strøm ‌ 1 A
  • Datahastighed ≤ 2.500 Mbit/s
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 131,25 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 26,25 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Testspænding Ur.m.s. 0,75 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ≥1,4 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Farve (indsats) Beige
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • GTIN 5713140198333
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar