Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
N.º de referencia: 17 14 146 2202
har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 2, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 146
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 17 14 146 2202
har-bus HM Mel., Typ AB, AFS 2, Tube
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
Tools
3
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-bus® HM
  • Identificare Type AB22
  • Element Male connector
  • Descrierea contactului Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Press-in termination
  • Tip conexiune Motherboard to daughtercard
  • Număr de contacte 146
  • Configuraţie contact C / B / B / B / B / B / C
  • Conţinut pachet Tube
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 7
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2 mm
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Rata de transmisie a datelor ≤ 2,500 Mbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 109.5 N
  • Forţă de extragere ≥ 21.9 N
  • Nivel de performanţă 2
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0.75 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1.4 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Culoare (inserţie) Beige
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 11
  • Masă netă 18.18 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140121737
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)