Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
N.º de referencia: 17 01 154 2204
CONECTOR MACHO HM TIPO A CPCI HOTSWAP
CONECTOR MACHO HM TIPO A CPCI HOTSWAP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 154
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 01 154 2204
CONECTOR MACHO HM TIPO A CPCI HOTSWAP
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-bus® HM
  • Bezeichnung Bauform A
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Einpressanschluss
  • Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
  • Kontaktanzahl 154
  • Kontaktbestückung C / B / AB / BC / ABC / B / C
  • Anwendungsgebiet CompactPCI Hot swap Position P1
  • Lieferumfang Kunststoffröhre
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 7
  • Raster, anschlussseitig 2 mm
  • Raster, steckseitig 2 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1 A
  • Datenrate ≤ 2,500 Mbit/s
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 115.5 N
  • Ziehkraft ≥ 23.1 N
  • Anforderungsstufe 2
  • Prüfspannung Ueff 0.75 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1.4 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Farbe Einsatz Beige
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 14 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140120167
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar