Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Accessories
14
N.º de referencia: 17 01 110 1402
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 110
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 01 110 1402
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube
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
Tools
3
アクセサリ
14
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-bus® HM
  • Identifiering Typ A
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Rak
Version
  • Förbindningsmetod Inpressningsterminering
  • Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
  • Antal kontakter 110
  • Kontaktkonfiguration - / K / K / K / K / K / -
  • Leveransomfattning Rör
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 7
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2 mm
  • Märkström ‌ 1 A
  • Datahastighet ≤ 2.500 Mbit/s
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 82,5 N
  • Urtagningskraft ≥ 16,5 N
  • Prestandanivå 1
  • Testspänning Ur.m.s. 0.75 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Kretskortstjocklek ≥1.4 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
  • Färg (kontaktinsats) Beige
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 14 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140198210
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar