Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
4
Accessories
11
N.º de referencia: 17 26 220 2102
har-bus HM Fe. TYP Monobl. 47 m. Schir.
har-bus HM Fe. TYP Monobl. 47  m. Schir.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 220
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 26 220 2102
har-bus HM Fe. TYP Monobl. 47 m. Schir.
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
7
Werkzeuge
4
Zubehör
11
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-bus® HM
  • Identification Type Monoblock 47
  • Element Female connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Shielding With upper shield
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 220
  • Pack contents Tube
Technical characteristics
  • Contact rows 7
  • Contact spacing (termination side) 2 mm
  • Contact spacing (mating side) 2 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Data rate ≤ 2,500 Mbit/s
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 165 N
  • Withdrawal force ≥ 33 N
  • Performance level 2
  • Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.4 mm
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
    Antimony trioxide
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 0.587 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140122123
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar