Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 17 70 000 7001
har-bus HM AB-Shroud
har-bus HM AB-Shroud

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
Tipo AB, 22 posiciones
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 70 000 7001
har-bus HM AB-Shroud
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria har-bus® HM
  • Tip de accesorii Pin shroud
  • Descrierea accesoriului
    Type AB
    22 positions
Caracteristici tehnice
  • Grosime PCB ‌1.6 mm ±0.4 ‌
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 4 g
  • Ţara de origine Czechia
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140122543
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar