Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 17 70 000 6003
har-bus HM AB-Shroud
har-bus HM AB-Shroud

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
Tipo AB, 19 posiciones
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 70 000 6003
har-bus HM AB-Shroud
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo de accesorio Envoltura de contacto
  • Descripción del accesorio
    Tipo AB
    19 posiciones
Características técnicas
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌3,2 mm ±0,4 ‌
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1.000
  • Peso neto 3,39 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140122529
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar