Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
System Cables
47
N.º de referencia: 09 07 004 0010 0
har-SAB M8/4/3p M16/14p
har-SAB M8/4/3p M16/14p

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro M16, 14 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 4
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 090700420100.
N.º de referencia: 09 07 004 0010 0
har-SAB M8/4/3p M16/14p
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
System Cables
47
Detalles del producto
Identificación
  • Serie Conectores circulares M8
  • Elemento Conectores con regletero
  • Especificaciones
    Cable maestro M16, 14 polos
    Con LED verde/amarillo
Versión
  • Número total de puertos 4
  • Número de contactos 3
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Voltaje nominal
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitación -25 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Número de canales por puerto 2
  • Lógica de circuitos PNP
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 102,6 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85371098
  • GTIN 5713140938519
  • ETIM EC002585
  • eCl@ss 27.440.108,00
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar