Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 10 268 0014 000
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),68C
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),68C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 30/7
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 10 268 0014 000
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),68C
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
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Number of cores 68
  • Core structure AWG 30/7
Technical characteristics
  • Insulation diameter 0.63 ... ‌0.73 mm
  • Rated voltage 150 V
  • Limiting temperature -20 ... +105 °C
  • Tensile strength ≥10 N/mm²
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤377 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 0.75 MΩ x km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • Material (conductor) Copper alloy
Specifications and approvals
  • Specifications
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 61.48 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • UNSPSC 24.0 26121609