Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 10 226 0008 000
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),26C
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),26C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 30/7
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 10 226 0008 000
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),26C
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Number of cores 26
  • Core structure AWG 30/7
Technical characteristics
  • Insulation diameter 0.63 ... ‌0.73 mm
  • Rated voltage 150 V
  • Limiting temperature -20 ... +105 °C
  • Tensile strength ≥10 N/mm²
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤377 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 0.75 MΩ x km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • Material (conductor) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
Commercial data
  • Packaging size 914.4
  • Net weight 23.51 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140801714
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar