Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 10 212 0007 000
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),12C
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),12C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 30/7
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 10 212 0007 000
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),12C
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Número de núcleos 12
  • Estructura de núcleo AWG 30/7
Características técnicas
  • Diámetro del aislamiento 0,63 ... ‌0,73 mm
  • Voltaje nominal 150 V
  • Temperatura de limitación -20 ... +105 °C
  • Resistencia a la tracción ≥10 N/mm²
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤377 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 0,75 MΩ x km
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • Material (conductor) Aleación de cobre
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 10,85 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609