Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0A82 001
cable 8xAWG24/7 shld PVC
cable 8xAWG24/7 shld PVC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
8x AWG 24/7
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0A82 001
cable 8xAWG24/7 shld PVC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 8x AWG 24/7
  • Schirmung geschirmt
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +80 °C
  • Kabeldurchmesser 6,5 mm ± 0,2 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 0,05 kg
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140898288
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609