Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0A42 001
cable 4xAWG22/7 shld PVC
cable 4xAWG22/7 shld PVC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x AWG 22/7
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0A42 001
cable 4xAWG22/7 shld PVC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • シールド シールド付き
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +80 °C
  • ケーブル径 5.3 mm ± 0.15 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.03 kg
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140898387
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar