Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0A32 002
cable 3x0,34mm/19 shld PUR
cable 3x0,34mm/19 shld PUR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
3x 0,34 mm²
PUR (poliuretano)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0A32 002
cable 3x0,34mm/19 shld PUR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • エレメント バルクケーブル
  • 仕様 未組立
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • 芯数 3
  • 芯線構造 3x 0.34 mm²
  • シールド シールド付き
技術的特性
  • 使用温度範囲
    -50 ... +80 °C 変動
    -30 ... +80 °C 固定
  • ケーブル径 4.1 mm ± 0.2 mm
  • 最小曲げ半径
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
商用データ
  • 梱包寸法 1,000
  • 正味重量 0.02 kg
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444920
  • GTIN 5713140898417
  • eCl@ss 27,061,801.00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609