Productos combinables
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
123
N.º de referencia: 09 48 848 4745 060
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 6.0m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 6.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 848 4745 060
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 6.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria System cabling
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions up/down
  • Conector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions up/down
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
  • Descrição do cabo
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
Versão
  • Comprimento do cabo 6 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (polyurethane)
  • Cor (cabo) Yellow
Especificações e aprovações
  • Especificações
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 270,23 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140882508
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar