Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 848 4745 050
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 5.0m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 848 4745 050
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría 系統佈線
  • Serie RJ45
  • Elemento 電纜組裝
  • Especificaciones 兩端預接
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首選方向上/下
  • Conector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    首選方向上/下
  • Tipo de cable 銅質電纜 (圓型)
  • Descripción del cable
    1:1佈線
    無鹵素
    防油
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +75 °C 未移動
    -5 ... +50 °C 已移動
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Color (cable)
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
規格和認證
  • Especificaciones
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0.5 g
  • País de origen 拉脫維亞
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140162242
  • eCl@ss 27,060,308.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje