Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 848 4745 045
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.5m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 4.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 848 4745 045
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 4.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcciones preferidas arriba/abajo
  • Connector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcciones preferidas arriba/abajo
  • Type kabel Cable de cobre (redondo)
  • Beschrijving van de kabel
    Cableado 1:1
    Sin halógenos
    Resistente al aceite
Versie
  • Kabellengte 4,5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -30 ... +75 °C no desplazado
    -5 ... +50 °C movido
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (poliuretano)
  • Kleur (kabel) Amarillo
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 198,2 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140882515
  • eCl@ss 27.060.308,00