Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
123
N.º de referencia: 09 48 848 4745 024
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.4m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 2.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 848 4745 024
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.4m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Seri RJ45
  • Eleman Cable assemblies
  • Teknik özellikler Pre-assembled on both sides
  • Konnektör 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions up/down
  • Konnektör 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions up/down
  • Kablo tipi Copper cable (round)
  • Kablonun açıklaması
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 2.4 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (polyurethane)
  • Renk (kablo) Yellow
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140882560
  • eCl@ss 27.060.308,00