Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 848 4745 006
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.6m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 848 4745 006
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.6m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Systemkablage
  • Série RJ45
  • Elemento Kabelinstallationer
  • Especificação Förinstallerad på båda sidor
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Rekommenderad riktningar upp/ner
  • Conector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Rekommenderad riktningar upp/ner
  • Tipo de cabo Kopparkabel (rund)
  • Descrição do cabo
    Kablage 1:1
    Halogenfri
    Oljetålig
Versão
  • Comprimento do cabo 0,6 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura
    -30 ... +75 °C orörd
    -5 ... +50 °C flyttad
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (polyuretan)
  • Cor (cabo) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • Status ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Innehåller ej
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Substâncias REACH SVHC Ja
  • Substâncias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Innehåller ej
Especificações e aprovações
  • Especificações
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 44 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140882638
  • eCl@ss 27.060.308,00