Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
123
N.º de referencia: 09 48 848 4745 002
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.2m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 848 4745 002
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    優先方向 上下
  • コネクタ 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    優先方向 上下
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    1:1 配線
    ハロゲンフリー
    耐油性
バージョン
  • ケーブル長さ 0.2 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -30 ... +75 °C 固定
    -5 ... +50 °C 変動
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • 仕様
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 25 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140882652
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar