Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
123
N.º de referencia: 09 48 848 5745 020
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 2.0m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 848 5745 020
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 2.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on both sides
  • 커넥터 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions up/down
  • 커넥터 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
  • 케이블 설명
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
버전
  • 케이블 길이 2 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (polyurethane)
  • 컬러 (케이블) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 94.5 g
  • 원산지 Latvia
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140270343
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje