Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 844 7745 008
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.8m
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.8m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 0.8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 844 7745 008
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.8m
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
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Разводка кабельных систем
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Предпочтительные направления вверх/вниз
  • Connettore 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo di cavo Медный кабель (круглый)
  • Descrizione del cavo
    Провода 1:1
    Не содержит галогенов
    Маслостойкий
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,8 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima
    -30 ... +75 °C стационарный
    -5 ... +50 °C перемещен
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Colore (cavo) Желтый
  • RoHS совместим
  • Stato ELV совместим
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Не содержится
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Не содержится
  • Sostanze REACH SVHC Не содержится
  • California Proposition 65 substances Не содержится
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 50 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140882751