Productos combinables
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
123
N.º de referencia: 09 48 858 5587 200
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 20m
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5587 200
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Partea spre aparat / Trecere prin panou
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Catégorie Systémová kabeláž
  • Série RJ45
  • Elément Osazené kabely
  • Spécification Předosazené na obou stranách
  • Connecteur 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferovaný směr: doleva/doprava
  • Connecteur 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferovaný směr: doleva/doprava
  • Type de câble Měděný kabel (kruhový)
  • Description du câble
    Zapojení 1:1
    Ohnivzdorné
    Bezhalogenové
Version
  • Longueur de câble 20 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -20 ... +60 °C Bez pohybu
    ‌0 ... +60 °C v pohybu
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • État ELV V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Neobsahuje
  • Substances REACH ANNEXE XIV Neobsahuje
  • Substances REACH SVHC Neobsahuje
  • Proposition Californie 65 substances Neobsahuje
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Ohnivzdornost
    IEC 60754-2 Bezhalogenové provedení
    IEC 60754-2 Nekorozivní
    IEC 61034 Malý vývin kouře
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 820 g
  • Pays d'origine Lotyšsko
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140250543
  • eCl@ss 27.060.308,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje