Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 858 5585 150
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 15m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5585 150
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    권장 방향 왼쪽/오른쪽
  • 커넥터 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    권장 방향 왼쪽/오른쪽
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    배선 1:1
    내연제
    할로겐프리
버전
  • 케이블 길이 15 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -20 ... +60 °C 움직이지 않음
    ‌0 ... +60 °C 이동됨
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
  • 최소 굽힘 반경
    10x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    5x 케이블 직경 (반복 굽힘)
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 난연성
    IEC 60754-2 할로겐 프리
    IEC 60754-2 비부식성
    IEC 61034 연기 발생이 적음
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 585.63 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140250314
  • eCl@ss 27,060,308.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje