Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
123
N.º de referencia: 09 48 858 5589 150
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC blue 15m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC blue 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5589 150
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC blue 15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category Câbles assemblés
  • Series RJ45
  • Element Cordons
  • Specification Pré-équipé des deux côtés
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Directions préférées gauche/droite
  • Connector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Directions préférées gauche/droite
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
  • Description of the cable
    Câblage 1:1
    Ignifuge
    sans halogène
Version
  • Cable length 15 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +60 °C indifférent
    ‌0 ... +60 °C enlevé
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Bleu
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Ininflammabilité
    IEC 60754-2 Sans halogène
    IEC 60754-2 Non corrosif
    IEC 61034 Faible fumée
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 625 g
  • Country of origin Lettonie
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140250758
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje