Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 858 5745 007
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.7m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.7m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 0.7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5745 007
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 0.7m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Directions préférées gauche/droite
  • Connecteur 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Directions préférées gauche/droite
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Câblage 1:1
    sans halogène
    Résistant à l'huile
Version
  • Longueur de câble 0,7 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -30 ... +75 °C no desplazado
    -5 ... +50 °C movido
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (poliuretano)
  • Couleur (câble) Amarillo
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 50 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140882171
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)