Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Készülékoldal / Fali átvezetés
123
N.º de referencia: 09 48 858 7587 020
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC yellow 2.0m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC yellow 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 7587 020
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC yellow 2.0m
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
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direzioni preferite sinistra/destra
  • Connettore 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Cablaggio 1:1
    Auto-estinguente
    Halogen-free
Versione
  • Lunghezza del cavo 2 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima
    -20 ... +60 °C non spostato
    ‌0 ... +60 °C spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) FRNC (LSZH)
  • Colore (cavo) Giallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Ritardo alla fiamma
    IEC 60754-2 Halogen free
    IEC 60754-2 Non corrosivo
    IEC 61034 A bassa emissione di fumo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 94 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140269866
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje