Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 854 7745 060
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 6.0m
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 6.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 854 7745 060
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 6.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori System cabling
  • Serie RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Kontaktdon 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • Kontaktdon 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Copper cable (round)
  • Kabelbeskrivning
    Wiring 1:1
    Halogen-free
    Oil resistant
Version
  • Kabellängd 6 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +75 °C unmoved
    -5 ... +50 °C moved
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyurethane)
  • Färg (kabel) Yellow
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 253.3 g
  • Ursprungsland Latvia
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140882379
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar