Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 854 7745 015
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 854 7745 015
VB RJ45 LaR - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m
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
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    優先方向 左右
  • コネクタ 2 HARTING DualBoot RJ45
  • ケーブルタイプ Měděný kabel (kruhový)
  • ケーブルの説明
    Zapojení 1:1
    Bezhalogenové
    Odolné proti olejům
バージョン
  • ケーブル長さ 1,5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
技術的特性
  • 伝送特性 Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -30 ... +75 °C Bez pohybu
    -5 ... +50 °C v pohybu
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyuretan)
  • カラー(ケーブル) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELVステータス V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Neobsahuje
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Ano
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • カリフォルニアProposition 65物質 Neobsahuje
仕様および認証
  • 仕様
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 76 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140882416
  • eCl@ss 27,060,390.00