Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
N.º de referencia: 09 45 545 1927
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,15m
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.15 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 45 545 1927
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series USB
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    IP20 USB 2.0
    Type A Connector
  • Connector 2
    HIFF USB 2.0
    Type A Female
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.15 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage 30 V DC
  • Data rate ‌ 480 Mbit/s
  • Insulation resistance > 1.6 x 106 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 4.9 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 40 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140263253
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600