Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 06 000 9909
ESCUADRA IZQUIERDA CAPERUZA B
ESCUADRA IZQUIERDA CAPERUZA B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazaderas de fijación B
para conectores macho, para racks de 19" según DIN EN 60297, Fijación sencilla, Sin tuerca, Izquierda
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 000 9909
ESCUADRA IZQUIERDA CAPERUZA B
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accessories
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Fixing brackets B
  • Descripción del accesorio
    for male connectors
    for 19in racks according to DIN EN 60297
    Single fixing
    Without nut
    Left
Características técnicas
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1.61 g
  • País de origen Czechia
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140009912
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar