Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 28 CON 02P2
T1 Industrial plug male IP20 overm
T1 Industrial plug male IP20 overm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Terminación de engaste
Macho
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 2
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 CON 02P2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 HARTING T1 Industrial
  • 原件 電纜連接器
  • 規格
    直式
    一體成型
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 屏蔽 屏蔽
  • 針數 2
技術參數
  • 線蕊外徑 ≤2 mm
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 ‌ 60 V DC
  • 傳輸特性 4 GHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 屏蔽電阻 ≤ 100 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 1,000
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
  • 測試電壓UDC
    1 kV (接頭-接頭)
    2.25 kV (接點-地)
規格和認證
  • 規格
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (通過 PoDL(數據線上電)遠程供電)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • GTIN 5713140798090
  • eCl@ss 27,460,202.00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar