Network Cableado de sistema
Subcategorías
Filters
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x AWG 22/7
      90
    • 1x 2x AWG 24/7
      32
    • 1x 2x AWG 26/7
      14
    • 3x 2,5 mm²
      16
    • 4x 1,5 mm²
      58
    • 4x 2 Twisted Pair
      424
    • 4x 2x AWG 23/7
      5
    • 4x 2x AWG 26/7
      694
    • 4x 2x AWG 27/7
      10
    • 4x 2x AWG 28/7
      38
    • 4x AWG 22/1
      22
    • 4x AWG 22/19
      12
    • 4x AWG 22/7
      557
    • 8x AWG 26/7
      67
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 12 mm
      16
    • 6,3 ... 6,7 mm
      12
    • 6,4 ... 6,8 mm
      10
    • 6,5 mm ± 0,2 mm
      5
    • 6,6 mm ± 0,2 mm
      14
    • 6,6 mm ± 0,3 mm
      26
    • 6,7 mm ± 0,3 mm
      26
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • Acodado Derecha
      19
    • Acodado Izquierda
      12
    • Acodado Parte inferior
      26
    • Bloqueo a tornillo
      13
    • Cinc fundido a presión
      13
    • Conector
      27
    • Direcciones preferidas arriba/abajo
      12
    • Direcciones preferidas izquierda/derecha
      77
    • HARTING DualBoot RJ45
      588
    • HARTING M8 T1 Industrial
      64
    • HARTING Mini PushPull
      39
    • HARTING Mini PushPull T1 Industrial
      10
    • HARTING PushPull (V4)
      22
    • HARTING PushPull (V4) Termoplásticos
      60
    • HARTING RJ Industrial®
      253
    • HARTING RJ Industrial® Gigalink
      28
    • HARTING T1 Industrial
      36
    • HARTING VarioBoot RJ45
      89
    • HARTING ix Industrial® PushPull IP20
      24
    • HARTING ix Industrial® Tipo A
      132
    • Han® 3 A Híbrido
      58
    • Han® 3 A Metálicos
      79
    • Han® PushPull (V14) Metálicos
      20
    • Han® PushPull (V14) Termoplásticos
      20
    • Hembra
      18
    • Hembra Recto
      11
    • IP65 / IP67 estado conectado
      13
    • M12 Codificación X
      11
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      26
    • M12 codificación D
      43
    • Macho
      43
    • Metálicos
      29
    • Pasamuros para montaje trasero
      11
    • PushPull
      154
    • PushPull XS SFP Recto
      1
    • RJ45
      138
    • RJ45 Conector
      57
    • RJ45 Gigalink
      10
    • Recto
      54
    • Slim Design
      26
    • Sobremoldeado
      187
    • Terminación IDC
      24
    • Terminación de engaste
      11
    • Terminación de perforación
      58
    • Termoplásticos
      29
    • Tipo A
      24
    • preLink®
      40
  • Conector 1
    Select a value Reset filter
    • Acodado Arriba
      23
    • Acodado Izquierda
      19
    • Direcciones preferidas arriba/abajo
      30
    • Direcciones preferidas izquierda/derecha
      132
    • HARTING DualBoot RJ45
      443
    • HARTING M8 T1 Industrial
      32
    • HARTING Mini PushPull
      78
    • HARTING Mini PushPull T1 Industrial
      20
    • HARTING PushPull (V4)
      46
    • HARTING PushPull (V4) Termoplásticos
      15
    • HARTING RJ Industrial®
      414
    • HARTING T1 Industrial
      71
    • HARTING VarioBoot RJ45
      162
    • HARTING ix Industrial® PushPull IP20
      48
    • HARTING ix Industrial® Tipo A
      255
    • Han® 3 A Híbrido
      58
    • Han® 3 A Metálicos
      58
    • Han® PushPull (V14) Metálicos
      20
    • Han® PushPull (V14) Termoplásticos
      20
    • Hembra Recto
      13
    • IP20
      13
    • M12 Codificación X
      36
    • M12 Single Pair Ethernet (SPE)
      13
    • M12 codificación D
      20
    • Macho
      6
    • Macho Recto
      47
    • Metálicos
      29
    • Módulo Han® M12
      10
    • Pasamuros
      3
    • PushPull
      164
    • RJ45
      183
    • RJ45 Conector
      58
    • Recto
      29
    • Slim Design
      13
    • Sobremoldeado
      263
    • Terminación IDC
      98
    • Terminación de soldadura
      19
    • Termoplásticos
      29
    • Tipo A
      48
    • preLink®
      30
  • Blindaje
    Select a value Reset filter
    • Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
      26
    • apantallado
      64
  • Impedancia
    Select a value Reset filter
    • ‌100 Ω ±5 %
      14
1.972 products (of 1.972)
1/66
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias