Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 88 841 0300
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 30m
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 30m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 20 88 841 0300
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 30m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® Q
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 Han® Q 8/0
  • Conector 2 Han® Q 8/0
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 30 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x 2,5 mm²
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -15 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 7.600 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140244702
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27.060.390,00
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar