Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 20 88 841 0100
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 10m
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 20 88 841 0100
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 10m
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
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Han® Q
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 Han® Q 8/0
  • Conector 2 Han® Q 8/0
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 8x 2,5 mm²
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -15 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50525-2-51
    IEC 60228
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2.654 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140244689
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599